??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.044.03.05000
DOC
Katalogový list
2480_12_05000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
120.500 mm
C
145.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Délka
170.000 mm
L
Výška
140.000 mm
L1
65.000 mm
L2
7.000 mm
S
Tloušťka
30.000 mm
T
58.000 mm
GEW
Hmotnost
2.934 kg
ZS
Šroub s válcovou hlavou
M12x100
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.