??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.044.03.01000
DOC
Katalogový list
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
Délka
108.000 mm
L
Výška
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
Tloušťka
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
Hmotnost
1.347 kg
ZS
Šroub s válcovou hlavou
M10x70
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.