??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.044.03.07500
DOC
Katalogový list
2480_12_07500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
150.500 mm
C
175.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Délka
200.000 mm
L
Výška
170.000 mm
L1
80.000 mm
L2
7.000 mm
S
Tloušťka
30.000 mm
T
68.000 mm
GEW
Hmotnost
3.836 kg
ZS
Šroub s válcovou hlavou
M12x120
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.