??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.044.03.00500
DOC
Katalogový list
2480_13_00500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
A
45.500 mm
C
60.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Délka
80.000 mm
L
Výška
60.000 mm
L1
27.500 mm
L2
4.000 mm
S
Tloušťka
20.000 mm
T
22.000 mm
GEW
Hmotnost
0.502 kg
ZS
Šroub s válcovou hlavou
M8x50
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.