??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.044.03.01500
DOC
Fiche catalogue
2480_12_01500_bv
ZD
Diamètre de cylindre
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
75.500 mm
C
100.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Longueur
125.000 mm
L
Hauteur
94.000 mm
L1
42.000 mm
L2
5.000 mm
S
Epaisseur
30.000 mm
T
32.000 mm
GEW
Poids
1.722 kg
ZS
Vis à tête cylindrique
M12x80
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.