??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.044.03.07500
DOC
Fiche catalogue
2480_12_07500_bv
ZD
Diamètre de cylindre
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
150.500 mm
C
175.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Longueur
200.000 mm
L
Hauteur
170.000 mm
L1
80.000 mm
L2
7.000 mm
S
Epaisseur
30.000 mm
T
68.000 mm
GEW
Poids
3.836 kg
ZS
Vis à tête cylindrique
M12x120
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.