??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.044.03.01000
DOC
Fiche catalogue
ZD
Diamètre de cylindre
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
Longueur
108.000 mm
L
Hauteur
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
Epaisseur
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
Poids
1.347 kg
ZS
Vis à tête cylindrique
M10x70
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.