??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.044.03.00250
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00250_bv
ZD
Diamètre de cylindre
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
38.200 mm
C
54.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Longueur
74.000 mm
L
Hauteur
54.000 mm
L1
23.900 mm
L2
4.000 mm
S
Epaisseur
20.000 mm
T
16.000 mm
GEW
Poids
0.449 kg
ZS
Vis à tête cylindrique
M8x50
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.