??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.044.03.01500
DOC
Katalogblatt
2480_12_01500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
75.500 mm
C
100.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Länge
125.000 mm
L
Höhe
94.000 mm
L1
42.000 mm
L2
5.000 mm
S
Dicke
30.000 mm
T
32.000 mm
GEW
Gewicht
1.722 kg
ZS
Zylinderschraube
M12x80
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.