??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.044.05000
DOC
Catálogo de la página
2480_12_05000_bv
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
B
92.500 mm
C
195.000 mm
D
105.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Longitud
220.000 mm
L
Altura
148.000 mm
L1
74.000 mm
L2
20.000 mm
L3
90.000 mm
M
165.000 mm
N
77.500 mm
NM
12.000 mm
S
Espesor
30.000 mm
T
15.000 mm
X
73.500 mm
GEW
Peso
3.339 kg
ZTC
Código arancelario
84879090
NOTE
Nota
La fuerza del muelle debe ser absorbida a través de una superficie de contacto adicional en la herramienta o mediante el uso de la placa de brida 2480.047.
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.