??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.044.07500
DOC
Catálogo de la página
2480_12_07500_bv
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
B
110.000 mm
C
230.000 mm
D
125.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Longitud
260.000 mm
L
Altura
200.000 mm
L1
100.000 mm
L2
20.000 mm
L3
110.000 mm
M
200.000 mm
N
95.000 mm
NM
12.000 mm
S
Espesor
30.000 mm
T
15.000 mm
X
90.000 mm
GEW
Peso
5.532 kg
ZTC
Código arancelario
84879090
NOTE
Nota
La fuerza del muelle debe ser absorbida a través de una superficie de contacto adicional en la herramienta
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.