??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.044.00150
DOC
Catálogo de la página
2480_22_bv
ZD
Diametro del cilindro
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
B
31.000 mm
C
72.000 mm
D
40.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Longitud
90.000 mm
L
Altura
45.000 mm
L1
22.500 mm
L2
15.000 mm
L3
30.000 mm
M
54.000 mm
N
22.000 mm
NM
8.000 mm
S
Espesor
20.000 mm
T
10.000 mm
X
22.000 mm
GEW
Peso
0.340 kg
ZTC
Código arancelario
84879090
NOTE
Nota
La fuerza del muelle debe ser absorbida a través de una superficie de contacto adicional en la herramienta
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.