??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.044.07500
DOC
Catalogo pagina
2480_12_07500_bv
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
B
110.000 mm
C
230.000 mm
D
125.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Lunghezza
260.000 mm
L
Altezza
200.000 mm
L1
100.000 mm
L2
20.000 mm
L3
110.000 mm
M
200.000 mm
N
95.000 mm
NM
12.000 mm
S
Spessore
30.000 mm
T
15.000 mm
X
90.000 mm
GEW
Peso
5.532 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
NOTE
Osservazioni
La forza della molla deve essere assorbita tramite una superficie di contatto aggiuntiva nello stampo
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.