??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.044.00500
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00500_bv
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
B
37.000 mm
C
82.000 mm
D
46.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Lunghezza
100.000 mm
L
Altezza
60.000 mm
L1
30.000 mm
L2
15.000 mm
L3
40.000 mm
M
64.000 mm
N
28.000 mm
NM
8.000 mm
S
Spessore
20.000 mm
T
10.000 mm
X
28.000 mm
GEW
Peso
0.436 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
NOTE
Osservazioni
La forza della molla deve essere assorbita tramite una superficie di contatto aggiuntiva nello stampo
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.