??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.044.00250
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00250_bv
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
B
34.000 mm
C
77.000 mm
D
42.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Długość
95.000 mm
L
Wysokość
55.000 mm
L1
27.500 mm
L2
15.000 mm
L3
35.000 mm
M
59.000 mm
N
25.000 mm
NM
8.000 mm
S
Grubość
20.000 mm
T
10.000 mm
X
25.000 mm
GEW
Waga
0.416 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
NOTE
Uwaga
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.