??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.044.01500
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
B
63.500 mm
C
137.000 mm
D
75.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
D3
11.000 mm
E
长度
160.000 mm
L
高度
105.000 mm
L1
52.500 mm
L2
20.000 mm
L3
60.000 mm
M
115.000 mm
N
52.500 mm
NM
10.000 mm
S
厚度
30.000 mm
T
13.000 mm
X
50.000 mm
GEW
体重
2.010 kg
ZTC
海关税号
84879090
NOTE
备注
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool or by using flange plate 2480.047.
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.