??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.044.07500
DOC
Catalog page
2480_12_07500_bv
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
B
110.000 mm
C
230.000 mm
D
125.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Length
260.000 mm
L
Height
200.000 mm
L1
100.000 mm
L2
20.000 mm
L3
110.000 mm
M
200.000 mm
N
95.000 mm
NM
12.000 mm
S
Thickness
30.000 mm
T
15.000 mm
X
90.000 mm
GEW
Weight
5.532 kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
NOTE
Hinweis
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.