??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.044.00500
DOC
Catalog page
2480_13_00500_bv
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
B
37.000 mm
C
82.000 mm
D
46.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Length
100.000 mm
L
Height
60.000 mm
L1
30.000 mm
L2
15.000 mm
L3
40.000 mm
M
64.000 mm
N
28.000 mm
NM
8.000 mm
S
Thickness
20.000 mm
T
10.000 mm
X
28.000 mm
GEW
Weight
0.436 kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
NOTE
Hinweis
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.