??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.044.01500
DOC
Fiche catalogue
2480_12_01500_bv
ZD
Diamètre de cylindre
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
B
63.500 mm
C
137.000 mm
D
75.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
D3
11.000 mm
E
Longueur
160.000 mm
L
Hauteur
105.000 mm
L1
52.500 mm
L2
20.000 mm
L3
60.000 mm
M
115.000 mm
N
52.500 mm
NM
10.000 mm
S
Epaisseur
30.000 mm
T
13.000 mm
X
50.000 mm
GEW
Poids
2.010 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
NOTE
Remarque
La force du ressort doit être absorbée par une surface de contact supplémentaire dans l'outil ou en utilisant la plaque de fixation 2480.047.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.