??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.044.00500
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00500_bv
ZD
Diamètre de cylindre
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
B
37.000 mm
C
82.000 mm
D
46.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Longueur
100.000 mm
L
Hauteur
60.000 mm
L1
30.000 mm
L2
15.000 mm
L3
40.000 mm
M
64.000 mm
N
28.000 mm
NM
8.000 mm
S
Epaisseur
20.000 mm
T
10.000 mm
X
28.000 mm
GEW
Poids
0.436 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
NOTE
Remarque
La force du ressort doit être absorbée par une surface de contact supplémentaire dans l'outil
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.