??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.044.00250
DOC
目录页
2480_13_00250_bv
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
B
34.000 mm
C
77.000 mm
D
42.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
长度
95.000 mm
L
高度
55.000 mm
L1
27.500 mm
L2
15.000 mm
L3
35.000 mm
M
59.000 mm
N
25.000 mm
NM
8.000 mm
S
厚度
20.000 mm
T
10.000 mm
X
25.000 mm
GEW
体重
0.416 kg
ZTC
海关税号
84879090
NOTE
备注
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
下載CAD模型
Previews
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.