??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.044.07500
DOC
Katalogblatt
2480_12_07500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
B
110.000 mm
C
230.000 mm
D
125.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Länge
260.000 mm
L
Höhe
200.000 mm
L1
100.000 mm
L2
20.000 mm
L3
110.000 mm
M
200.000 mm
N
95.000 mm
NM
12.000 mm
S
Dicke
30.000 mm
T
15.000 mm
X
90.000 mm
GEW
Gewicht
5.532 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
NOTE
Hinweis
Federkraft muss durch zusätzliche Anschlagfläche im Werkzeug aufgenommen werden!
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.