??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.044.00500
DOC
Katalogblatt
2480_13_00500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
B
37.000 mm
C
82.000 mm
D
46.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Länge
100.000 mm
L
Höhe
60.000 mm
L1
30.000 mm
L2
15.000 mm
L3
40.000 mm
M
64.000 mm
N
28.000 mm
NM
8.000 mm
S
Dicke
20.000 mm
T
10.000 mm
X
28.000 mm
GEW
Gewicht
0.436 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
NOTE
Hinweis
Federkraft muss durch zusätzliche Anschlagfläche im Werkzeug aufgenommen werden!
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.