2480.045.03000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
HEAVY DUTY
2488.13.04200./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_07/2480_045.prj},{NB=2480.045.03000},{IDNR=2480.045.03000},{DOC=2480_13_03000_bv},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{A=110.000},{A1=109.000},{B=121.000},{C=28.000},{D=63.000},{D1=13.000},{D2=12.000},{E=66.500},{E2=5.000},{F=19.000},{G=46.500},{H=11.000},{I=32.500},{K=13.500},{L=79.000},{M=90.000},{N=95.300},{R=2.500},{GEW=1.742},{TYP=11.000},{DK=18.000},{LM=25.000},{SW=10.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.045.03000
DOC
目录页
2480_13_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
A
宽度
110.000
mm
A1
109.000
mm
B
高度
121.000
mm
C
28.000
mm
D
63.000
mm
D1
13.000
mm
D2
12.000
mm
E
66.500
mm
E2
5.000
mm
F
19.000
mm
G
46.500
mm
H
11.000
mm
I
32.500
mm
K
13.500
mm
L
79.000
mm
M
90.000
mm
N
95.300
mm
R
2.500
mm
GEW
体重
1.742
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.