??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.045.00750
DOC
Katalogblatt
2480_13_00750_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Breite
65.000 mm
A1
64.000 mm
B
Höhe
70.000 mm
C
22.000 mm
D
33.000 mm
D1
9.000 mm
D2
8.000 mm
E
38.000 mm
E2
4.000 mm
F
13.000 mm
G
34.500 mm
H
11.000 mm
I
23.500 mm
K
11.000 mm
L
40.000 mm
M
50.000 mm
N
50.300 mm
R
2.000 mm
GEW
Gewicht
0.563 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.