2480.045.01500
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
HEAVY DUTY
2488.13.02400./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_04/2480_045.prj},{NB=2480.045.01500},{IDNR=2480.045.01500},{DOC=2480_12_01500_bv},{ZD=75.200},{ZD1=75.000},{A=90.000},{A1=88.000},{B=101.000},{C=28.000},{D=37.000},{D1=11.000},{D2=10.000},{E=57.000},{E2=5.000},{F=19.000},{G=43.500},{H=10.000},{I=29.500},{K=13.500},{L=64.000},{M=72.000},{N=75.300},{R=2.500},{GEW=1.138},{TYP=11.000},{DK=16.000},{LM=25.000},{SW=8.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.045.01500
2480.045.01500
DOC
Catalog page
2480_12_01500_bv
ZD
Cylinder diameter
75.200
75.200
mm
ZD1
75.000
75.000
mm
A
Width
90.000
90.000
mm
A1
88.000
88.000
mm
B
Height
101.000
101.000
mm
C
28.000
28.000
mm
D
37.000
37.000
mm
D1
11.000
11.000
mm
D2
10.000
10.000
mm
E
57.000
57.000
mm
E2
5.000
5.000
mm
F
19.000
19.000
mm
G
43.500
43.500
mm
H
10.000
10.000
mm
I
29.500
29.500
mm
K
13.500
13.500
mm
L
64.000
64.000
mm
M
72.000
72.000
mm
N
75.300
75.300
mm
R
2.500
2.500
mm
GEW
Weight
1.138
1.138
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기