2480.047.01500
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
HEAVY DUTY
2488.13.02400./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_04/2480_047.prj},{NB=2480.047.01500},{IDNR=2480.047.01500},{DOC=2480_12_01500_bv},{ZD=75.200},{ZD1=75.000},{A=90.000},{B=38.000},{C=35.000},{D1=13.500},{D2=20.000},{T1=13.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{T2=9.000},{E=37.000},{F=40.000},{I=21.000},{TYP=12.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.047.01500
2480.047.01500
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
ZD
Cylinder diameter
75.200
75.200
mm
ZD1
75.000
75.000
mm
A
外部尺寸
90.000
90.000
mm
B
38.000
38.000
mm
C
厚度
35.000
35.000
mm
D1
13.500
13.500
mm
D2
20.000
20.000
mm
T1
13.000
13.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
D4
15.000
15.000
mm
T2
9.000
9.000
mm
E
37.000
37.000
mm
F
40.000
40.000
mm
I
21.000
21.000
mm
GEW
体重
2.225
2.225
kg
TYP
12.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews