2480.047.03000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
HEAVY DUTY
2488.13.04200./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_07/2480_047.prj},{NB=2480.047.03000},{IDNR=2480.047.03000},{DOC=2480_13_03000_bv},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{A=110.000},{B=63.500},{C=40.000},{D1=13.500},{D2=20.000},{T1=13.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{T2=9.000},{E=36.500},{F=60.000},{I=26.000},{TYP=12.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.047.03000
DOC
目录页
2480_13_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
A
外部尺寸
110.000
mm
B
63.500
mm
C
厚度
40.000
mm
D1
13.500
mm
D2
20.000
mm
T1
13.000
mm
D3
9.000
mm
D4
15.000
mm
T2
9.000
mm
E
36.500
mm
F
60.000
mm
I
26.000
mm
GEW
体重
3.799
kg
TYP
12.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.