??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.047.05000
DOC
目录页
2480_13_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
外部尺寸
130.000 mm
B
88.900 mm
C
厚度
50.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.500 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
11.000 mm
E
39.000 mm
F
80.000 mm
I
36.000 mm
GEW
体重
6.633 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.