??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.047.03000
DOC
Fiche catalogue
2480_13_03000_bv
ZD
Diamètre de cylindre
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Dimensions extérieures
110.000 mm
B
63.500 mm
C
Epaisseur
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
Poids
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.