??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.047.03000
DOC
Katalogový list
2480_13_03000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
External dimensions
110.000 mm
B
63.500 mm
C
Tloušťka
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
Hmotnost
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.