??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.047.05000
DOC
Katalog sayfa
2480_13_05000_bv
ZD
Silindir çapı
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Dış Boyutlar
130.000 mm
B
88.900 mm
C
Kalınlık
50.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.500 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
11.000 mm
E
39.000 mm
F
80.000 mm
I
36.000 mm
GEW
Ağırlık
6.633 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.