2480.047.03000
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
HEAVY DUTY
2488.13.04200./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_07/2480_047.prj},{NB=2480.047.03000},{IDNR=2480.047.03000},{DOC=2480_13_03000_bv},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{A=110.000},{B=63.500},{C=40.000},{D1=13.500},{D2=20.000},{T1=13.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{T2=9.000},{E=36.500},{F=60.000},{I=26.000},{TYP=12.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.047.03000
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
A
External dimensions
110.000
mm
B
63.500
mm
C
Thickness
40.000
mm
D1
13.500
mm
D2
20.000
mm
T1
13.000
mm
D3
9.000
mm
D4
15.000
mm
T2
9.000
mm
E
36.500
mm
F
60.000
mm
I
26.000
mm
GEW
Weight
3.799
kg
TYP
12.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..