??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.047.00750
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00750_bv
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Dimensioni esterne
60.000 mm
B
32.000 mm
C
Spessore
30.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
11.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
28.100 mm
F
20.000 mm
I
19.000 mm
GEW
Peso
0.848 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.