??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.047.05000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_05000_bv
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Dimensioni esterne
130.000 mm
B
88.900 mm
C
Spessore
50.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.500 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
11.000 mm
E
39.000 mm
F
80.000 mm
I
36.000 mm
GEW
Peso
6.633 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.