??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.047.03000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_03000_bv
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Dimensioni esterne
110.000 mm
B
63.500 mm
C
Spessore
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
Peso
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.