??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.047.05000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_05000_bv
ZD
Średnica tłoczyska
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Wymiary zewnętrzne
130.000 mm
B
88.900 mm
C
Grubość
50.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.500 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
11.000 mm
E
39.000 mm
F
80.000 mm
I
36.000 mm
GEW
Waga
6.633 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.