??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.047.03000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_03000_bv
ZD
Średnica tłoczyska
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Wymiary zewnętrzne
110.000 mm
B
63.500 mm
C
Grubość
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
Waga
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.