??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.047.00750
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00750_bv
ZD
Średnica tłoczyska
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Wymiary zewnętrzne
60.000 mm
B
32.000 mm
C
Grubość
30.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
11.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
28.100 mm
F
20.000 mm
I
19.000 mm
GEW
Waga
0.848 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.