??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.047.00750
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00750_bv
ZD
Diamètre de cylindre
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Dimensions extérieures
60.000 mm
B
32.000 mm
C
Epaisseur
30.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
11.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
28.100 mm
F
20.000 mm
I
19.000 mm
GEW
Poids
0.848 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.