??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.048.00250
IDNR
Order No.
2480.048.00250
DOC
Catalog page
2480_12_00250_bv
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
G
9.000 mm
L
40.000 mm
L1
18.000 mm
M
60.000 mm
N
12.000 mm
P
38.000 mm
P1
23.900 mm
P2
23.900
D1
7.000 mm
D2
11.000 mm
T
7.000 mm
NM
8.000 mm
GEW
Weight
0.440 kg
TYP
48.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.