??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.048.01500
IDNR
Order No.
2480.048.01500
DOC
Catalog page
2480_12_01500_bv
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
G
13.500 mm
L
57.000 mm
L1
28.300 mm
M
80.000 mm
N
12.000 mm
P
45.000 mm
P1
27.800 mm
P2
42.000
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T
8.000 mm
NM
10.000 mm
GEW
Weight
0.648 kg
TYP
48.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.