??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.048.00250
IDNR
N. d'ordine
2480.048.00250
DOC
Catalogo pagina
2480_12_00250_bv
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
G
9.000 mm
L
40.000 mm
L1
18.000 mm
M
60.000 mm
N
12.000 mm
P
38.000 mm
P1
23.900 mm
P2
23.900
D1
7.000 mm
D2
11.000 mm
T
7.000 mm
NM
8.000 mm
GEW
Peso
0.440 kg
TYP
48.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.