??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.048.01500
IDNR
N. d'ordine
2480.048.01500
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
G
13.500 mm
L
57.000 mm
L1
28.300 mm
M
80.000 mm
N
12.000 mm
P
45.000 mm
P1
27.800 mm
P2
42.000
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T
8.000 mm
NM
10.000 mm
GEW
Peso
0.648 kg
TYP
48.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.