??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.048.00250
IDNR
Bestell-Nummer
2480.048.00250
DOC
Katalogblatt
2480_12_00250_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
G
9.000 mm
L
40.000 mm
L1
18.000 mm
M
60.000 mm
N
12.000 mm
P
38.000 mm
P1
23.900 mm
P2
23.900
D1
7.000 mm
D2
11.000 mm
T
7.000 mm
NM
8.000 mm
GEW
Gewicht
0.440 kg
TYP
48.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.