??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.048.00250
IDNR
Numer katalogowy
2480.048.00250
DOC
Karta katalogowa
2480_12_00250_bv
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
G
9.000 mm
L
40.000 mm
L1
18.000 mm
M
60.000 mm
N
12.000 mm
P
38.000 mm
P1
23.900 mm
P2
23.900
D1
7.000 mm
D2
11.000 mm
T
7.000 mm
NM
8.000 mm
GEW
Waga
0.440 kg
TYP
48.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.