??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.048.01500
IDNR
Numer katalogowy
2480.048.01500
DOC
Karta katalogowa
2480_12_01500_bv
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
G
13.500 mm
L
57.000 mm
L1
28.300 mm
M
80.000 mm
N
12.000 mm
P
45.000 mm
P1
27.800 mm
P2
42.000
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T
8.000 mm
NM
10.000 mm
GEW
Waga
0.648 kg
TYP
48.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.