??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.048.00250
IDNR
N° de commande
2480.048.00250
DOC
Fiche catalogue
2480_12_00250_bv
ZD
Diamètre de cylindre
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
G
9.000 mm
L
40.000 mm
L1
18.000 mm
M
60.000 mm
N
12.000 mm
P
38.000 mm
P1
23.900 mm
P2
23.900
D1
7.000 mm
D2
11.000 mm
T
7.000 mm
NM
8.000 mm
GEW
Poids
0.440 kg
TYP
48.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.