??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.048.01500
IDNR
N° de commande
2480.048.01500
DOC
Fiche catalogue
2480_12_01500_bv
ZD
Diamètre de cylindre
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
G
13.500 mm
L
57.000 mm
L1
28.300 mm
M
80.000 mm
N
12.000 mm
P
45.000 mm
P1
27.800 mm
P2
42.000
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T
8.000 mm
NM
10.000 mm
GEW
Poids
0.648 kg
TYP
48.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.