??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2482_74_bv
ZD
Diamètre de cylindre
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Dimension extérieure
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Largeur
25.000 mm
H
Epaisseur
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Poids
0.050 kg
TYP
14
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.